Publique sus productos
Puerta de hojas pelegables automática FFM
Puerta de hojas pelegables automática FFM

    Puerta de hojas pelegables automática FFM

    4.3 de 5 estrellas4.3(30 reseñas)

    La falta de espacio no excluye la comodidad. Una puerta plegable ahorra espacio mientras que al mismo tiempo garantiza una apertura y un cierre cómodos. La puerta de hojas plegables automática de Gilgen Door Systems es la elección idónea para instalaciones en pasillos y pasos estrechos. En tales situaciones, esa puerta ofrece una solución elegante y atractiva para una movilidad sin barreras.

    Especificaciones
    • instalación de la puerta de plegado automático FFM plegado automático instalación de la puerta gilgen FFM instalación de la puerta de plegado automático Gilgen, TÜV-probado para la conformidad con la norma EN 16005 y DIN 18650. El diseño plegable ahorra espacio. Gilgen puertas plegables automática que ofrecen anchuras máximas de acceso con dimensiones del sistema mínimos. El mecanismo de plegado y todos los componentes del sistema-unidad están alojados en una única carcasa. El uso de módulos y subconjuntos bien probados y garantiza la máxima calidad y fiabilidad. Una unidad de control electrónica con la reversión de una automática y detener mecanismo proporciona la detección de huecos de peligros. Drive altura caso 200 mm Unidad de caja de cubierta Estándar: de tipo bisagra unidad de accionamiento de aluminio revestimiento diseñado para facilitar el servicio y el acceso de mantenimiento, con sistema de bloqueo mecánico y prevención de caídas. Opcional: () De instalación en falso techo: cubierta robusta de aluminio que se puede quitar desde abajo.  El cuadro de cabecera está totalmente integrada en el falso techo. () Caso de accionamiento bloqueable cubriendo con cilindro de cierre hojas de la puerta altura Claro (mm): .......... anchura Claro (mm): .......... Configuración del sistema: ( ) Cuatro hojas sistema de perfil de la hoja Gilgen FFM All-ronda marco hecho de perfiles de aluminio, suministrado con los accesorios necesarios. Con los perfiles de aluminio redondeadas para los bordes en contacto con la pared y las juntas entre las hojas de la puerta para evitar atrapar. Secar acristalamiento con juntas de goma para la sustitución rápida y sencilla, cuando se requiere, de los perfiles de vidrio o de aluminio. Vidrio disponible en espesores de entre 10 mm y 16 mm. Tipo de vidrio: ................... / Espesor del vidrio: .......... (10 - 16 mm) Tratamiento de superficies () Con recubrimiento de polvo en colores RAL: ... .. () Con recubrimiento de polvo en colores NCS: ... .. () De aluminio, acabado anodizado natural E6 / EV1 () De aluminio, acabado anodizado de color. Código de color: ….. carril-guía inferior () Guía de punto fijo en el centro de la puerta () Con longitud completa, el carril de montaje incorporado incrustado en baja, para un funcionamiento fiable y el aumento de la resistencia a la presión del viento y la apertura forzada. las opciones del sistema de accionamiento / control de salida de emergencia y el acceso de rescate () Redundante de configuración para su uso en las salidas de emergencia y los accesos de rescate. Este TÜV-probado se ajusta de características a las últimas normas (EN 16005 y DIN 18650), incluyendo los aplicables a la detección de riesgo de brecha y limitación de la fuerza. elementos y componentes de control de seguridad críticos se ajustan a nivel de rendimiento “d” de acuerdo con la norma EN ISO 13849-1. ) Modo de funcionamiento de emergencia ( Si falla la alimentación eléctrica, baterías garantizan un funcionamiento durante otros 30 a 60 minutos. El sistema monitoriza continuamente el nivel de carga de la batería para asegurarse de que va a trabajar en una emergencia. El movimiento de la puerta final (apertura o cierre) en el caso de estado de carga baja puede ser programado.  elementos de control adicionales () Salidas libres de tensión para los acuses de recibo a, por ejemplo, el sistema de gestión de edificios () Gilgen receptor de radio y GFU transmisor de mano Mecanismo de bloqueo     () De bloqueo automático de los puntos de plegado, con el sistema dependiente de elemento de sujeción.  mecanismo de liberación manual accesible a través de la parte inferior de la unidad de accionamiento Opcional: () El seguimiento de la posición de la hoja de puerta y TUWE estado de bloqueo, por ejemplo, para la conexión a un sistema de alarma. () Mecanismo de liberación interna Manual para el montaje en la pared. () Mecanismo de liberación interna Manual diseñado para su instalación en el perfil del marco, en una caja de tipo superficial / de montaje incorporado () Con llave de desbloqueo manual desde el exterior para situaciones en las que no hay otro acceso a la sala.  () De pared perfil de instalación  ( ) Externo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFolding_Door
    • Familia de productoAutomatic Folding Doors
    • Grupo de productosFolding Door FFM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas automáticas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510