Publique sus productos
PF 100÷150

PF 100÷150

3.3 de 5 estrellas3.3(6 reseñas)
Traducido por Google,
Fosos de decantación o inspección CAV de sección cuadrada con impresiones circulares para la conexión de la tubería y preparados para sifonado
Especificaciones
  • Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato diaframmato a sezione quadrata. I diaframmi sono caratterizzati da incastro tipo maschio o femmina. Dimensioni interne 1000÷1500 mm. Spessore 120÷150 mm. N° 4 diaframmi Ø 400÷1200 cm. Peso 1400÷4020 Kg. COD: PF 100÷PF 150
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPF-100-150
  • Familia de productoConcrete
  • Grupo de productosPrecast inspection chamber
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Bloque
  • Nombre UNSPSCGrit chambers
  • Código UNSPSC47101507
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_01_16
  • Descripción Uniclass 2015Concrete inspection chamber sections

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia