Publique sus productos
KT030 ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries
Girbau

KT030 ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

Traducido por Google,
Secadora ExpressDry de 30 libras para lavanderías que funcionan con tarjetas y monedas

La línea de secadoras Continental ExpressDry™ ofrece un secado más rápido con menos BTU por carga. Disponible en unidades de bolsillo simple de 30, 55 y 75 libras de capacidad, y unidades dobles de capacidad de 30 y 45 libras.
unidades apilables de bolsillo, ExpressDry empaqueta lo mejor en programabilidad, durabilidad, eficiencia y facilidad de uso.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-0013
  • Familia de productoClothes Dryers
  • Grupo de productosExpressDry
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-11-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)63.87
  • Ancho (pulgadas)28
  • Profundidad (pulgadas)46.87
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)331
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos