Publique sus productos
EconoWash Top-load Commercial Washer
Girbau

EconoWash Top-load Commercial Washer

4.4 de 5 estrellas4.4(13 reseñas)
Traducido por Google,
Lavadoras de carga superior Econ-O-Wash: equipos de lavandería que funcionan con tarjetas y monedas

Diseñada para reducir el uso de servicios públicos para cargas pequeñas, la lavandería que funciona con monedas Econ-O-Wash usa menos agua que la mayoría de las lavadoras de carga superior de estilo doméstico. La lavadora comercial Econ-O-Wash está construida para una longevidad inigualable y cuenta con un control fácil de usar.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-0022
  • Familia de productoWashing Machines
  • Grupo de productosEcon-O-Wash
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-11-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)43
  • Ancho (pulgadas)25.63
  • Profundidad (pulgadas)28
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)190
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos