Publique sus productos
EH130/HS6057 Stat Commercial Washer-Extractors
Girbau

EH130/HS6057 Stat Commercial Washer-Extractors

Traducido por Google,
Diseñadas para reducir los costos de agua, electricidad y gas al tiempo que mejoran la productividad, las lavadoras extractoras de alto rendimiento de la serie E brindan extracción de alta velocidad, un diseño independiente fácil de instalar, durabilidad inigualable y lo último en programabilidad. Las lavadoras comerciales de la serie E ofrecen más rendimiento con menos mano de obra, recursos naturales y productos químicos. La lavadora de carga frontal de la Serie E está disponible en modelos de 20 a 255 libras de capacidad.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-eh130stat
  • Familia de productoWasher-Extractors
  • Grupo de productosE-Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)75.8
  • Ancho (pulgadas)61.8
  • Profundidad (pulgadas)58.8
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)4260
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000638
  • Nombre ETIMWashing machine
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_46_96
  • Descripción Uniclass 2015Washer extractors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Washers and Extractors
  • Número OmniClass23-21 41 41 11
  • Título OmniClass Commercial Front Loading Laundry Washers