Publique sus productos
RMG070 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG070 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Traducido por Google,
EL EXTRACTO DE ALTA VELOCIDAD MEJORA LA PRODUCTIVIDAD

Las lavadoras G-Flex generan velocidades de extracción de 200 G-force, mientras que la mayoría de las otras lavadoras de montaje rígido solo alcanzan velocidades de 75-150 G-force. A medida que aumentan las velocidades de extracción, también aumenta la cantidad de humedad eliminada de cada carga durante la extracción. A su vez, las cargas tardan menos en secarse, lo que mejora la productividad, reduce el uso de la secadora y reduce el consumo de gas natural.

VELOCIDADES DE EXTRACCIÓN PROGRAMABLES

Las lavadoras G-Flex brindan la flexibilidad de seis velocidades de extracción programables, que incluyen 100, 140 y 200 de fuerza G. Las velocidades de extracción de fuerza G se pueden ajustar para cumplir con los requisitos de base específicos de la mayoría de las lavanderías. No todas las lavanderías en las instalaciones tienen los cimientos de concreto de 8 pulgadas necesarios para operar una lavadora de montaje rígido de 200 G de fuerza. El G-Flex puede operar sobre una base menor ajustando el extracto de fuerza G en consecuencia. La fuerza G programable es fundamental cuando las variables de instalación no son ideales.

POTENCIA MONOFASICA

Las lavadoras G-Flex funcionan con energía monofásica, lo que simplifica la instalación.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacontinentalgirbau-rmg070
  • Familia de productoWasher-Extractors
  • Grupo de productosRMG-Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)57.7
  • Ancho (pulgadas)34.3
  • Profundidad (pulgadas)46.2
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)899
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000638
  • Nombre ETIMWashing machine
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_47_32
  • Descripción Uniclass 2015Front-loading washers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Washers and Extractors
  • Número OmniClass23-21 41 41 11
  • Título OmniClass Commercial Front Loading Laundry Washers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos