Publique sus productos
ED660 Commercial Dryer
Girbau

ED660 Commercial Dryer

Traducido por Google,

La secadora ED660 ofrece un rendimiento, una capacidad de programación y una tecnología de secado avanzada sin igual. La construcción inteligente mantiene el calor dentro de la secadora, eliminando la humedad de la carga y asegurando un ambiente de trabajo fresco y silencioso, tiempos de secado más cortos, facturas de energía más bajas y un rendimiento máximo en un espacio compacto. Disponible en modelos a gas natural (LP), eléctrico y calentado a vapor.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagirbau-ed660
  • Familia de productoDrying Tumblers
  • Grupo de productosED Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1828
  • Ancho (mm)1002
  • Profundidad (mm)1343
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)386
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000639
  • Nombre ETIMTumble dryer
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_47_46
  • Descripción Uniclass 2015Laundry driers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • Número OmniClass23-21 41 31
  • Título OmniClass Commercial Laundry Dryers