Publique sus productos
HS6040 Commercial Washer-Extractor
Girbau

HS6040 Commercial Washer-Extractor

Traducido por Google,

Diseñadas para reducir los costos de agua, electricidad y gas mientras mejoran la productividad, las lavadoras extractoras de alto rendimiento de la serie HS brindan extracción de alta velocidad, un diseño independiente fácil de instalar, durabilidad inigualable y lo último en programabilidad. Las lavadoras comerciales de la serie HS brindan más rendimiento utilizando menos mano de obra, recursos naturales y productos químicos. La lavadora de carga frontal de la Serie HS está disponible en modelos de 8 a 110 kilos de capacidad.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagirbau-hs6040
  • Familia de productoWasher-Extractors
  • Grupo de productosHS-Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1798
  • Ancho (mm)1390
  • Profundidad (mm)1455
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)1409
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000638
  • Nombre ETIMWashing machine
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_46_96
  • Descripción Uniclass 2015Washer extractors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Washers and Extractors
  • Número OmniClass23-21 41 41 11
  • Título OmniClass Commercial Front Loading Laundry Washers