Publique sus productos
RMG628 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG628 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Traducido por Google,

Las lavadoras de la serie RMG generan velocidades de extracción de 200 G-force, mientras que la mayoría de las otras lavadoras de montaje rígido solo alcanzan velocidades de 75-150 G-force. A medida que aumentan las velocidades de extracción, también aumenta la cantidad de humedad eliminada de cada carga durante la extracción. A su vez, las cargas tardan menos en secarse, lo que mejora la productividad, reduce el uso de la secadora y reduce el consumo de gas natural.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagirbau-rmg628
  • Familia de productoWasher-Extractors
  • Grupo de productosRMG-Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1466
  • Ancho (mm)870
  • Profundidad (mm)1174
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)408
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000638
  • Nombre ETIMWashing machine
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_47_32
  • Descripción Uniclass 2015Front-loading washers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Washers and Extractors
  • Número OmniClass23-21 41 41 11
  • Título OmniClass Commercial Front Loading Laundry Washers