Publique sus productos
RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Traducido por Google,

La lavadora extractora de la serie RMS de 25 libras de capacidad RMS025 ofrece una solución de carga pequeña de alto rendimiento para lavanderías en las instalaciones que buscan aumentar la productividad, prolongar la vida útil de la ropa y reducir los costos de servicios públicos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagirbau-rms610
  • Familia de productoWasher-Extractors
  • Grupo de productosRMS-Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1080
  • Ancho (mm)685
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)144
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000638
  • Nombre ETIMWashing machine
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_47_32
  • Descripción Uniclass 2015Front-loading washers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Washers and Extractors
  • Número OmniClass23-21 41 41 11
  • Título OmniClass Commercial Front Loading Laundry Washers