Publique sus productos
Shower Holder Handle MIA-X030/94
Goman

Shower Holder Handle MIA-X030/94

Traducido por Google,
CM VERTICALES. 120 CON BARANDILLA, DUCHA Y FLEX CROMO
Especificaciones
  • VERTICAL HANDLE WITH SHOWER HOLDER, SHOWER AND FLEX, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE, Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. DIMENSION MM 1200 (H) X 87 (P) X 32 (L). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. LOAD CAPACITY 150KG. TYPE: GOMAN MIA SERIES CODE MIA-X030/94
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMIA-X030-94
  • Familia de productoSupporting bars
  • Grupo de productosMIA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)130
  • Profundidad (mm)87
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)2.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers