Publique sus productos
CERAMIC WASHBASIN  D0280/01
Goman

CERAMIC WASHBASIN D0280/01

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
lavabo de cerámica Abierto con rebosadero y borde frontal cóncavo
Especificaciones
  • ceramic (vitreous china) washbasin, white shiny, ergonomic for disabled, with wrist elbow and overow. ready for wall installation with fixing plugs or with brackets or mechanisms. the taps must be of the single hole type. in compliance with european standard en14688. overall dimensions: mm 660 (w) x 550 (p) x 160 (h). type Goman series Open article D0280/01.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD0280-01
  • Familia de productoWash basins
  • Grupo de productosOP
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)660
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)19.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText