Publique sus productos
CERAMIC WC OPEN D0290/01
Goman

CERAMIC WC OPEN D0290/01

Traducido por Google,
Wc Open con apertura frontal y desagüe unificado pared/suelo
Especificaciones
  • wc/bidet ergonomic in vitreous china standard white, with built-in trap, open front for introduction shower. universal wall /floor drain with curve included. conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the reference standard EN997. dimensions: 375 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0290/01
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD0290-01
  • Familia de productoFloor WC and Bidets
  • Grupo de productosOP
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)470
  • Ancho (mm)375
  • Profundidad (mm)570
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)22.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815