Publique sus productos
CERAMIC BIDET  D0295/01
Goman

CERAMIC BIDET D0295/01

Traducido por Google,
Bidé alto de cerámica Abierto
Especificaciones
  • ergonomic bidet in vitreous china standard white, with overflow and single hole Ø35 for the installation of tap. in conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the standards EN14528. dimensions 385 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0295/01
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD0295-01
  • Familia de productoFloor WC and Bidets
  • Grupo de productosOP
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)470
  • Ancho (mm)385
  • Profundidad (mm)570
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)21
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815