Publique sus productos
COVER AND SEAT FOR WC D0552/01
Goman

COVER AND SEAT FOR WC D0552/01

Traducido por Google,
Funda asiento para wc Open en resina termoendurecible blanca y bisagra en acero inoxidable
Especificaciones
  • wc seat with front opening and cover with thermosetting resin duroplast color white, with stainless steel hinges. dimensions mm 380 (w) x 455 (p) x 30 (h). type Goman code D0552/01
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD0552-01
  • Familia de productoWC seats
  • Grupo de productosOP
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalPoliurea
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)2.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815