Publique sus productos
WALL-HUNG CERAMIC WC  D056A/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC D056A/01

Traducido por Google,
Inodoro suspendido de cerámica Open
Especificaciones
  • wall-hung wc series Open with front opening, made in vitreous china, color white, wall drain mm ø100, installation through a wall metal brackets with 2 points of xing, distance mm 180. CE marking in accordance with the standard EN997. dimensions mm 375 (w) x 560 (p) x 370 (h). type Goman series Open code D056A/01
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD056A-01
  • Familia de productoWall hung WC and Bidets
  • Grupo de productosOP
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)370
  • Ancho (mm)375
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)18.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815