Publique sus productos
FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01
Goman

FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
barra plegable cm. 80 con plato largo y embrague para bloqueo vertical - Serie Classic blanco antibacteriano
Especificaciones
  • folding safety bar, with vertical movement and friction accident prevention system, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5 with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts, welded intermediate reinforcement, complete with: aisi 430 stainless steel plate with 4 holes for wall mounting, ø8 union pin, clutch in thermoplastic synthetic material. dimensions mm 800. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. Goman type code ZB13/01
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZB13-01
  • Familia de productoFolding and fixed bars
  • Grupo de productosCLS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)215
  • Ancho (mm)110
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioResina de Poliester
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)3.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815