Publique sus productos
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
    Götessons

    ScreenIT Health & Care

    Traducido por Google,

    ScreenIT Health & Care es una mampara de suelo diseñada para el sector sanitario y está disponible en un solo tamaño. La pantalla está construida con un marco de madera, relleno con material de núcleo blando de 30 mm y revestido con vinilo o poliuretano, ambos fáciles de desinfectar y limpiar. Los lados largos de la pantalla están equipados con botones de presión para permitir conectar tantas pantallas como desee. Elija ScreenIT Health & Care con ruedas o con un juego de pies para movilidad y almacenamiento. Las ruedas y los juegos de pies son siempre blancos.

    Especificaciones
    • ScreenIT Health & Care

      Technical data for the product
      Long durability | Durable material | Press studs | Air space between screen and floor for easy cleaning | Can be disinfected | Mobile

      Maintenance:

      Wipe with a damp cloth, use water soap solution. Difficult stains must be removed immediately to prevent permanent absorption into the surface. Material can be disinfected with alcohol based cleanser. After use of detergents containing chlorine the surface must be wiped with a damp cloth and clean water afterwards to avoid degradation of the material. We always recommend wiping the surface afterwards with a damp cloth for an extended life span and preserved appearance. Do not use abrasive cleaners or tools. Vinyl, especially light colours, can even at correct and short time of use, show discolouration.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciascreenit_health_care
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSCREENIT HEALTH & CARE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1860
    • Ancho (mm)1150
    • Profundidad (mm)32
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa