Publique sus productos
The Hut with Door
The Hut with Door
    Götessons

    The Hut with Door

    Traducido por Google,

    La cabaña está hecha de ScreenIt A30 que absorbe el sonido. Las líneas sencillas y rectas de la casa están inspiradas en el clásico juego de Monopoly y sus piezas de juego que dan forma atemporal al popular y práctico concepto ”room-in-room”. La casa se puede utilizar para varios propósitos; como estación de trabajo individual, una pequeña sala de reuniones para trabajar de pie o sentado o como áreas de relajación combinadas con The Hut Sofa. Una urbanización es La Cabaña con puerta. Todo para hacerlo aún más personal y acallar los ruidos del exterior y cerrar en lo que se dice en la casa.
    Interno. medidas: W.1790 H.2200 D.1760.

    Especificaciones
    • The Hut with Front Screens and Door

      Sound absorbing inside and outside. Connected with click system. With cable channel. Dressed on both sides with: e.g. 200 (132 toned).

      Total thickness: 40 mm. Outer measurements: W.1880 H.2270 D.1860. Outer measurements: W.1800 H.2220 D.1760. For customized measurements, contact Götessons.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN ISO 16283-1:2014, (Transmission), SS-EN ISO 717-1:2014 (Transmission), SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 value = 1

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/room-within-a-room/the-hut-with-front-screens-and-door


    Especificaciones técnicas
    • Referenciathe_hut_with_front_screens_and_door
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosOffice dividers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2270
    • Ancho (mm)1880
    • Profundidad (mm)1860
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa