Publique sus productos
GROTTE 60X120 MERIDIANO THINR
GROTTE 60X120 MERIDIANO THINR
GROTTE 60X120 MERIDIANO THINR
GROTTE 60X120 MERIDIANO THINR
    Graiman

    GROTTE 60X120 MERIDIANO THINR

    <p>Mármol esculpido por el tiempo. Al igual que su pariente Grotte Meridiano, está inspirado en cuevas antiguas. Su textura realista combina porosidad y suavidad con relieves naturales gracias a la tecnología de impresión. Es elegante, neutro y presenta un diseño fluido con un corte de piedra horizontal.</p>

    Especificaciones
    • Ultrasense features cutting-edge pieces that blend matte and glossy finishes, creating subtle reliefs and depths for an unmatched sensory experience.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagrotte-60x120-meridiano-thinr
    • Familia de productoGROTTE MERIDIANO
    • Grupo de productosGRAIMAN
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-12-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)74
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Peso Neto (kg)16.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados