Publique sus productos
OSLO 60X120 DECO THINR
OSLO 60X120 DECO THINR
OSLO 60X120 DECO THINR
OSLO 60X120 DECO THINR
    Graiman

    OSLO 60X120 DECO THINR

    Traducido por Google,
    Oslo Deco encarna la elegancia nórdica. Combina granito blanco con formas geométricas y orgánicas. Su diseño, que fusiona ilustraciones y texturas, refleja las últimas tendencias europeas, dando como resultado una exquisita pieza decorativa. Perfecta para transformar espacios con un estilo moderno y sofisticado.
    Especificaciones
    • Ultrasense features cutting-edge pieces that blend matte and glossy finishes, creating subtle reliefs and depths for an unmatched sensory experience.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoslo-60x120-deco-thinr
    • Familia de productoOSLO
    • Grupo de productosSENSA
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-09-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)74
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Peso Neto (kg)16.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados