Publique sus productos
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330
    Granberg

    Accessible Kitchen Sink Granberg EST-330

    Traducido por Google,

    Fregadero accesible con 1 cubeta poco profunda, Granberg ErgoSteel Trendline EST-330.

    Funciones y ventajas
    • Fregaderos de acero inoxidable de 1,2 mm de calidad fabricados a mano con superficie cepillada y fondo perfilado para desperdiciar mejorando el flujo de agua.
    • Desagüe flexible: la manguera flexible facilita la instalación cuando el fregadero está montado a una altura fija y funciona igualmente bien en sistemas de elevación de encimeras con altura ajustable.
    • Incluye aislamiento térmico para proteger las rodillas y las piernas de los usuarios cuando están sentados.
    • La salida del lavabo con un desagüe tipo colador se encuentra en la parte trasera del lavabo, maximizando el espacio disponible para un usuario sentado.
    • Protección contra desbordamiento
    • Disponible con revestimiento PVD de color
    Especificaciones
    • Fits cabinet width
      400 mm

      Depth of sink bowl
      120 mm

      Inside corner radius
      20 mm

      Material thickness
      1.2 mm

      Inner dimensions
      330 x 400 mm

      Outer dimensions
      370 x 440 mm

      Installation
      Inset, Under mounted, Under gluing, Planar gluing

    Especificaciones técnicas
    • Referenciam1109
    • Familia de productoAccessible Kitchen Sinks - Ergosteel Trendline
    • Grupo de productosInset Sinks With Shallow Bowl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-31
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia
    Åland
    Australia
    Canadá
    Arabia Saudí
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    China
    Andorra
    Groenlandia
    Corea del Norte
    Austria
    Corea del Sur
    Bélgica
    Indonesia
    Bosnia-Herzegovina
    Japón
    Bulgaria
    Malasia
    Chipre
    Tailandia
    Ciudad del Vaticano
    Taiwán