Publique sus productos
Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Convace 45deg

Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Convace 45deg

Traducido por Google,
Más que una simple mesa, es la Seamless Table. Una mesa modular montada en el tronco del Leaf Lamp Metal Tree que crea un lugar relajante en un espacio concurrido. Un entorno completo que incluye estaciones de carga, iluminación acogedora y características acústicas con cualidades de absorción de sonido de Leaf Lamp Metal Tree.
Especificaciones
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLLMT_ST_01_45
  • Familia de productoLeaf Lamp Series
  • Grupo de productosLeaf Lamp Metal Tree
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1060
  • Ancho (mm)2400
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica