Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Radius Planter Divider Crossroad 3 Small

Número de Artículo: RPDC3S
Fabricante: Green Furniture Concept
Familia del producto: Radius Series
Grupo del producto: Radius Planter
Anchura (mm): 500
Altura (mm): 875
Profundidad (mm): 400
Fecha de publicación: 2018-02-02
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
Planters that fit with the Green Furniture seating, or connect modularly to each other to form a curved, friendly wall of plants. Seamless, and with curvature of choice just like the seating.
The Radius Series of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.
Here is a few benefits of indoor plants:
Reducing carbon dioxide levels
Increasing humidity
Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide
Reducing airborne dust levels
Keeping air temperatures down
Material: Powder coated steel (color of choice)
Can be equipped with Mona Plant System on request.

Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.


Material principal: Metal
Material secundario:
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 22

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
Clasificación IFC: Object
Uniclass 1.4 Código: L8117
Uniclass 1.4 Descripción: Planters
Uniclass 2015 Código: Pr_45_63_63_37
Uniclass 2015 Descripción: Herb planters
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 94 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Planters
Número OmniClass: 23-11 27 13 17
Título OmniClass: Planters
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
Furniture - Other

Nombre Valor
Depth 400 mm
Height 875 mm
Material Metal
Width 500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Metal

BIMobject®