Publique sus productos
UI GMV conductos ligeros 1-5 High pressure
UI GMV conductos ligeros 1-5 High pressure
UI GMV conductos ligeros 1-5 High pressure

    UI GMV conductos ligeros 1-5 High pressure

    La nueva generación de conductos para GMV, permite en menor volumen y con un menor peso disponer de altas presiones que van desde potencias reducidas de 1,8 kW hasta 16kW. Todo esto manteniendo unos bajos niveles sonoros y dimensiones compactas.
    Especificaciones
      • Presión regulable de 0 a 200 Pa
      • Motor inverter de alto rendimiento
      • Reincio con memoria
      ModeloGMV5 CDT 22HP 1.5 GMV5 CDT 25HP 1.5
      GMV5 CDT 28HP 1.5
      GMV5 CDT 32HP 1.5
      GMV5 CDT 36HP 1.5
      Código
      3IGR1115
      3IGR1116
      3IGR1117
      3IGR1118
      3IGR1119
      Ref. fabricante
      GMV-ND22PHS/B-T
      GMV-ND25PHS/B-T
      GMV-ND28PHS/B-T
      GMV-ND32PHS/B-T
      GMV-ND36PHS/B-T



      ModeloGMV5 CDT 40HP 1.5GMV5 CDT 45HP 1.5 GMV5 CDT 50HP 1.5
      GMV5 CDT 56HP 1.5GMV5 CDT 63HP 1.5
      Código
      3IGR1120
      3IGR1121
      3IGR1122
      3IGR1123
      3IGR1124
      Ref. fabricante
      GMV-ND40PHS/B-T
      GMV-ND45PHS/B-T
      GMV-ND50PHS/B-T
      GMV-ND56PHS/B-T
      GMV-ND63PHS/B-T



      ModeloGMV5 CDT 71HP 1.5GMV5 CDT 80HP 1.5GMV5 CDT 90HP 1.5GMV5 CDT 100HP 1.5GMV5 CDT 112HP 1.5
      Código
      3IGR1125
      3IGR1126
      3IGR1127
      3IGR1128
      3IGR1129
      Ref. fabricante
      GMV-ND71PHS/B-T
      GMV-ND80PHS/B-T
      GMV-ND90PHS/B-T
      GMV-ND100PHS/B-T
      GMV-ND112PHS/B-T



      ModeloGMV5 CDT 125HP 1.5 GMV5 CDT 140HP 1.5GMV5 CDT 160HP 1.5
      Código3IGR1130
      3IGR1131
      3IGR1132
      Ref. fabricante
      GMV-ND125PHS/B-T
      GMV-ND140PHS/B-T
      GMV-ND160PHS/B-T


    Especificaciones técnicas
    • Referenciahigh-pressure-duct
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosVRF - Unidades interiores
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
    • Título OmniClass Unitary Air Conditioning Equipment