COVERLAM FOSTERCOVERLAM FOSTERCOVERLAM FOSTERCOVERLAM FOSTERCOVERLAM FOSTER
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
Grespania

COVERLAM FOSTER

Porcelánico técnico en 5,6 mm de espesor, acabado industrial. La pieza más grande es de 1200X2600 mm, tres colores, tres formatos y disponible en acabado mate y pulido. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.
Especificaciones
  • Colores: Blanco, Grafito, Gris
    Formatos: 120x260, 120x120, 60x120
    Acabados: Natural y Pulido
    Apto para interior y exterior, pavimentos y paredes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOVERLAM_FOSTER
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de productosPorcelain tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2600
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)5.6
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 1.4L533
  • Descripción Uniclass 1.4Tiles and blocks (rigid)
  • Código Uniclass 2.0PR-80-72-12
  • Descripción Uniclass 2.0Ceramic Slates
  • Código de Referencia NBS 80-72-12
  • Descripción de referencia NBS Ceramic Slates