Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

ASTRA WHITE REVESTIMIENTO

Número de Artículo: ASTRA_WHITE_REVESTIMIENTO
Fabricante: Grespania
Familia del producto: Tiles
Grupo del producto: Wall tiles
Anchura (mm): 1200
Altura (mm): 450
Profundidad (mm): 8
Fecha de publicación: 2020-06-05
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)

Gres de pasta blanca rectificado, efecto mármol con vetas azules. Acabado liso o con relieves geométricos. Capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.

Colores: White, Oro.

Formato: 45x120.

Apto para revestimiento interior


Material principal: Porcelain
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Alicatados
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Slates
NBS Reference Código: 80-72-12
NBS Reference Descripción: Ceramic Slates

BIMobject®