Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

ATACAMA PORCELÁNICO

Número de Artículo: ATACAMA_PORCELANICO
Fabricante: Grespania
Familia del producto: Tiles
Grupo del producto: Porcelain tiles
Anchura (mm): 600
Altura (mm): 600
Profundidad (mm): 10
Fecha de publicación: 2015-07-16
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
Full body porcelain tile, cement style, two finishes, six colors and six diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Material principal: Porcelain
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Alicatados
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Slates
NBS Reference Código: 80-72-12
NBS Reference Descripción: Ceramic Slates

BIMobject®