Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

ALPHA1L

Número de Artículo: ALPHA1L
Fabricante: Grundfos
Familia del producto: Circulator pump
Grupo del producto: Canned Rotor
Fecha de publicación: 2019-04-30
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Grundfos ALPHA1 L pumps are high-efficiency circulators, designed for heating systems. Applicable as a universal upgrade and replacement pump.


Material principal: Cast iron
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Fontanería - Bombas
Clasificación IFC: Pipe Flow
Uniclass 1.4 Código: L75311
Uniclass 1.4 Descripción: Circulation pumps, hot water
Uniclass 2.0 Código: PR-68-50-12
Uniclass 2.0 Descripción: Centrifugal Pumps
Uniclass 2015 Código: Ac_90_10_14
Uniclass 2015 Descripción: Circulating between rooms
NBS Reference Código: 68
NBS Reference Descripción: Pumps
Número OmniClass: 23-27 17 00
Título OmniClass: Pumps
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
Plumbing - Pumps

Nombre Valor
Material Cast Iron
Voltage 230 V

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Cast Iron

BIMobject®