Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

CR 95

Número de Artículo: cr095
Fabricante: Grundfos
Familia del producto: Vertical multistage centrifugal inline pump
Grupo del producto: Inline multi stage
Fecha de publicación: 2021-01-28
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Grundfos CR pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.


Material principal: Cast iron
Material secundario: Stainless steel
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Fontanería - Bombas
Clasificación IFC: Pipe Flow
nombre UNSPSC: Pumps
código UNSPSC: 401515
Uniclass 1.4 Código: JY20
Uniclass 1.4 Descripción: Pumps
Uniclass 2015 Código: Pr_65_53_86_12
Uniclass 2015 Descripción: Centrifugal pumps
NBS Reference Código: 68
NBS Reference Descripción: Pumps
CSI MasterFormat 2014 Code: 43 23 31
CSI MasterFormat 2014 Title: Vertical Centrifugal Pumps
Número OmniClass: 23-27 17 13
Título OmniClass: Centrifugal Pumps