Publique sus productos
MAGNA3 (North America)
Grundfos

MAGNA3 (North America)

Traducido por Google,
La solución de circulador de gama alta más nueva, una gran cantidad de características de operación controladas electrónicamente y que superan con creces las exigencias de la directiva EuP.
Especificaciones
  • 1. Experience peace of mind by utilising the vast communication options including analog and digital inputs, configurable relays and fieldbus integration (requires additional CIM module) 2. The most energy efficient pump range within the industry, ensuring substantial savings in electricity 3. Intelligent control features including FLOWADAPT, which eliminates the need for pump throttling valves, thus cutting costs on system components 4. Hassle-free user interaction through the intuitive display and access to advanced reporting/monitoring options via the Grundfos GO (accessory) 5. Double the pump performance and enjoy reduced downtime in service situations due to wireless twin pump redundancy 6. No maintenance due to canned-rotor design
Especificaciones técnicas
  • Referenciaumagna3
  • Familia de productoCirculator pump
  • Grupo de productosCanned Rotor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_96
  • Descripción Uniclass 2015Water supply pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
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
Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
3.9 de 5 estrellas 3.9 (40)
3.0 de 5 estrellas 3.0 (5)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)