Publique sus productos
OS DOUBLE 4 RAIL WINDOW WITH 4 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH DRAINAGE
OS DOUBLE 4 RAIL WINDOW WITH 4 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH DRAINAGE
    SOSOARES

    OS DOUBLE 4 RAIL WINDOW WITH 4 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH DRAINAGE

    Sistema minimalista de corredera con corte de puente térmico
    Especificaciones
    • Diseñado especialmente para marcos de grandes dimensiones, el sistema minimalista de corredera OS-D+ [32mm] surge como respuesta a las nuevas tendencias arquitectónicas que buscan combinar la máxima transparencia con el mínimo de vista extructural.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagss_os_double_4r_4_sliding_leaves_concealed_sill_drainage
    • Familia de productoOS
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13 21
    • Título OmniClass Metal Awning Windows