Publique sus productos
OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH
OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH
    SOSOARES

    OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH

    Sistema minimalista de corredera con corte de puente térmico
    Especificaciones
    • Diseñado especialmente para marcos de grandes dimensiones, el sistema minimalista de corredera OS-D+ [32mm] surge como respuesta a las nuevas tendencias arquitectónicas que buscan combinar la máxima transparencia con el mínimo de vista extructural.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagss_os_double_fixed_frame_with_fc01_bellow
    • Familia de productoOS
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13 21
    • Título OmniClass Metal Awning Windows