Publique sus productos
OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE
SOSOARES

OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE

Sistema minimalista de corredera con corte de puente térmico
Especificaciones
  • Diseñado especialmente para marcos de grandes dimensiones, el sistema minimalista de corredera OS-D+ [32mm] surge como respuesta a las nuevas tendencias arquitectónicas que buscan combinar la máxima transparencia con el mínimo de vista extructural.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagss_os_u_shaped_corner_15_leaves_concealed_sill_so_84_drainage
  • Familia de productoOS
  • Grupo de productosWindows Aluminium
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003536
  • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 13 21
  • Título OmniClass Metal Awning Windows