Publique sus productos
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
    SOSOARES

    SA FIXED WINDOW WITH QS09

    Sistema Practicable de 45mm
    Especificaciones
    • La gran resistência mecânica del sistema SA ofrece una elevada fiabilidad de utilizacion y seguridad contra los vandalos. El sistema SA tiene capacidad para resistir a las intempéries mas adversas.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagss_sa_fixed_qs09_qs06
    • Familia de productoSA
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13 21
    • Título OmniClass Metal Awning Windows