Publique sus productos
Ladrillo Caravista Paradores Avellana Raspado
Archivados

Ladrillo Caravista Paradores Avellana Raspado

El ladrillo Paradores Avellana es un ladrillo con textura rugosa y un color destonificado en tonos cobrizos, forma parte de la serie paradores, ladrillos rústicos para crear hogares cálidos. Las propiedades de nuestros ladrillo rústicos son inigualables, ladrillos de fácil colocación, fácil limpieza y fácil mantenimiento.
Especificaciones técnicas
  • Referencialadrillo-caravista-avellana-raspado
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosParadores Facing brick
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)37
  • Ancho (mm)112
  • Profundidad (mm)232
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls