Publique sus productos
Ladrillo Caravista Duna
Archivados

Ladrillo Caravista Duna

El ladrillo cara vista Duna representa el saber hacer de un producto, es un ladrillo de color claro, es una pieza cerámica que representa la importancia de un buen proceso fabricación en el que la calidad es el principal objetivo, mezclado con la belleza del producto hace un ladrillo inigualable. La fácil instalación y la durabilidad del ladrillo destacan entre las características de esta pieza. El tono claro realza la luminosidad de la fachada.
Especificaciones técnicas
  • Referencialadrillo-caravista-duna
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosFacing Brick
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)114
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls