Publique sus productos
Ladrillo Caravista Ébano
Archivados

Ladrillo Caravista Ébano

El ladrillo cara vista Ébano es nuestra última creación para completar la gama cromática de tonos oscuros de nuestro catálogo. Hecho con arcillas seleccionadas especialmente para darle ese color marrón oscuro casi negro, color ébano. Es un ladrillo de un gran valor arquitectónico que conjuga en perfecta armonía con nuestra gama de tonos claros. Es sencillo y único, con grandes cualidades estéticas.
Especificaciones técnicas
  • Referencialadrillo-caravista-ebano
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosFacing Brick
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)114
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls