Publique sus productos
Ladrillo Caravista Grana
Archivados

Ladrillo Caravista Grana

El ladrillo cara vista Grana gracias a la cuidada selección de las arcilla es un ladrillo idóneo que se adapta a todo sistema constructivo. La facilidad de puesta en obra y colocación, el fácil mantenimiento, la durabilidad y la estética destacan entre las características del ladrillo cara vista grana. Su tono rojo intenso resalta la belleza y tradición de un producto hecho con el alma y corazón de barro.
Especificaciones técnicas
  • Referencialadrillo-caravista-grana
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosFacing Brick
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)114
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls