Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Ladrillo Caravista Marfil

Ladrillo Caravista Marfil

El ladrillo cara vista Marfil representa la dificultad de hacer un ladrillo perfecto, de cualidades inigualables y de color único. Sus características hacen de este producto un producto de calidad gracias a la arcilla que se selecciona específicamente para la fabricación del ladrillo marfil. De color claro con matices amarillos dan alegría y vida a su fachada.
Especificaciones técnicas
  • Referencialadrillo-caravista-marfil
  • Grupo de coleccionesWalls
  • ColecciónFacing Brick
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)114
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Peso Neto (kg)1.17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Título OmniClass Face Bricks
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Andorra
Emiratos Árabes Unidos
Antigua y Barbuda
Angola
Argentina
Samoa Americana
Albania
Afganistán
Anguilla
Burkina Faso
Bolivia
Australia
Austria
Armenia
Aruba
Burundi
Brasil
Islas Cook
Åland
Azerbaiyán
Barbados
Benín
Chile
Fiyi
Bosnia-Herzegovina
Bangladesh
Saint Barthélemy
Botsuana
Colombia
Estados Federados de Micronesia
Bélgica
Baréin
Bermudas
República Democrática del Congo
Ecuador
Guam
Bulgaria
Brunéi
Caribe Neerlandés
República Centroafricana
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Kiribati
Bielorrusia
Bután
Bahamas
Congo
Guayana Francesa
Islas Marshall
Suiza
Islas Cocos (Keeling)
Belice
Costa de Marfil
Guyana
Islas Marianas del Norte
Chipre
China
Canadá
Camerún
Perú
Nueva Caledonia
República Checa
Isla de Navidad
Costa Rica
Cabo Verde
Paraguay
Isla Norfolk
Alemania
Georgia
Cuba
Djibuti
Surinam
Nauru
Dinamarca
Hong Kong
Curazao
Argelia
Uruguay
Niue
Estonia
Indonesia
Dominica
Egipto
Venezuela
Nueva Zelanda
España
Israel
República Dominicana
Sahara Occidental
Polinesia Francesa
Finlandia
India
Granada
Eritrea
Papúa Nueva Guinea
Islas Faroe
Territorio Británico del Océano Índico
Groenlandia
Etiopía
Islas Pitcairn
Francia
Irak
Guadalupe
Gabón
Palaos
Reino Unido
Irán
Guatemala
Ghana
Islas Salomón
Guernsey
Jordania
Honduras
Gambia
Tokelau
Gibraltar
Japón
Haití
Guinea
Timor Oriental
Grecia
Kirguistán
Jamaica
Guinea Ecuatorial
Tonga
Croacia
Camboya
San Cristóbal y Nieves
Guinea-Bissau
Tuvalu
Hungría
Corea del Norte
Islas Caimán
Kenia
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Irlanda
Corea del Sur
Santa Lucía
Comoras
Vanuatu
Isla de Man
Kuwait
San Martín
Liberia
Wallis eta Futuna
Islandia
Kazajistán
Martinica
Lesoto
Samoa
Italia
Laos
Montserrat
Libia
Jersey
Líbano
México
Marruecos
Liechtenstein
Sri Lanka
Nicaragua
Madagascar
Lituania
Myanmar (Birmania)
Panamá
Malí
Luxemburgo
Mongolia
San Pedro y Miquelón
Mauritania
Letonia
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Mónaco
Maldivas
El Salvador
Malaui
Moldavia
Malasia
Sint Maarten
Mozambique
Montenegro
Nepal
Islas Turcas y Caicos
Namibia
Macedonia (ARYM)
Omán
Trinidad y Tobago
Níger
Malta
Filipinas
Estados Unidos
Nigeria
Países Bajos
Pakistán
San Vicente y las Granadinas
Reunión
Noruega
Palestina
Islas Vírgenes Británicas
Ruanda
Polonia
Catar
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Seychelles
Portugal
Arabia Saudí
Sudán
Rumanía
Singapur
Santa Elena
Serbia
Siria
Sierra Leona
Rusia
Tailandia
Senegal
Suecia
Tayikistán
Somalia
Eslovenia
Turkmenistán
Sudán del Sur
Svalbard y Jan Mayen
Turquía
Santo Tomé y Príncipe
Eslovaquia
Taiwán
Suazilandia
San Marino
Uzbekistán
Chad
Ucrania
Vietnam
Togo
Ciudad del Vaticano
Yemen
Túnez
Tanzania
Uganda
Mayotte
Sudáfrica
Zambia
Zimbabue