Publique sus productos
Ladrillo Caravista Marrón Claro
Archivados

Ladrillo Caravista Marrón Claro

El ladrillo cara vista Marrón Claro conjuga utilidad y belleza. Basamos la calidad de este ladrillo en un cuidado proceso de elaboración y cocción, aplicando la tecnología fabricamos un producto de gran resistencia, con un alto coeficiente de aislamiento térmico, acústico e ignífugo. Su color marrón forma parte de la gama cromática de ladrillos oscuros de nuestro catálogo.
Especificaciones técnicas
  • Referencialadrillo-caravista-marron-claro
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosFacing Brick
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)114
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls