Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Ladrillo Caravista Marrón Oscuro
Archivados

Ladrillo Caravista Marrón Oscuro

El ladrillo cara vista Marrón Oscuro es un clásico moderno. Este ladrillo permanece inalterable en el tiempo, su composición de arcillas y el más cuidadoso proceso productivo hacen de este ladrillo un producto único e inigualable. De color marrón oscuro tiene una historia tan vieja y moderna que se ha convertido en tradición.
Especificaciones técnicas
  • Referencialadrillo-caravista-marron-oscuro
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosFacing Brick
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)114
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls