Publique sus productos
Ladrillo Caravista Sagra
Archivados

Ladrillo Caravista Sagra

El ladrillo cara vista Sagra fabricado mediante un proceso productivo en el que cuidamos hasta el más mínimo detalle, desde la elección de las arcillas hasta el horneado más preciso para crear un ladrillo que puesto en obra resultará fácil de mantener y destacará por su estética. De color salmón, este ladrillo forma parte de nuestra amplia gama de tonos rojizos.
Especificaciones técnicas
  • Referencialadrillo-caravista-sagra
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosFacing Brick
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)114
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls