Publique sus productos
Ladrillo Caravista Paradores Vainilla Raspado
Archivados

Ladrillo Caravista Paradores Vainilla Raspado

El ladrillo Paradores Vainilla tiene un toque rústico y una ligera destonificación. Es un ladrillo cálido y acogedor, construido a base de materiales puros y naturales como la arcilla. Pertenece a la serie Paradores, ladrillos rústicos con clase. Su color claro, con mezcla de amarillo y blanco, y su textura rugosa conforman el ladrillo paradores vainilla.
Especificaciones técnicas
  • Referencialadrillo-caravista-vainilla-raspado
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosParadores Facing brick
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)37
  • Ancho (mm)112
  • Profundidad (mm)232
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls