Publique sus productos
Ladrillo Caravista Klinker Euro 33 Grana
Archivados

Ladrillo Caravista Klinker Euro 33 Grana

El ladrillo klinker euro33 Grana es un producto diferente con un formato muy especial y un concepto de puesta en obra realmente diferente. Destaca por su acabado artesanal y la gran riqueza de matices y texturas que aporta a la fábrica realizada. De color rojo con intensidad inglesa en un ladrillo de diseño.
Especificaciones técnicas
  • Referencialadrillo-klinker-e33-grana
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosEuro 33 Facing Brick
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)37
  • Ancho (mm)112
  • Profundidad (mm)325
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls