Publique sus productos
Ladrillo Caravista Klinker Euro 33 Marrón
Archivados

Ladrillo Caravista Klinker Euro 33 Marrón

El ladrillo klinker euro33 es largo, irregular pero estilizado, fino y elegante, pensado tanto para grandes fachadas como para ambientes interiores donde queramos encontrar una calidez y belleza naturalmente auténtica. Su principal característica es su baja absorción. De diseño europeo y de color marrón.
Especificaciones técnicas
  • Referencialadrillo-klinker-e33-marron
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosEuro 33 Facing Brick
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)37
  • Ancho (mm)112
  • Profundidad (mm)325
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls