Publique sus productos
Ladrillo Caravista Klinker Grana Rústico
Archivados

Ladrillo Caravista Klinker Grana Rústico

El ladrillo rústico Clinker Grana es la unión de lo clásico con lo moderno. Un ladrillo moderno gracias a sus cualidades clinker, y un clásico gracias a su diseño rústico y a su color rojo intenso estilo inglés que resalta la belleza de un ladrillo inalterable al paso del tiempo.
Especificaciones técnicas
  • Referencialadrillo-klinker-grana-rustica
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosKlinker Facing Brick
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)37
  • Ancho (mm)112
  • Profundidad (mm)238
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.725
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls