Publique sus productos
Puerta Automática AS-300 Eko (2 hojas - 2 Fijos) (Entre muros)
Grupsa

Puerta Automática AS-300 Eko (2 hojas - 2 Fijos) (Entre muros)

Las Puertas Correderas Rectas AS-300 Eko, Automatic System, son la solución integral de Grupsa para los accesos a su hoteles, centro comerciales… Aperturas estándar superiores a los cuatro metros de ancho de paso libre y de hasta tres metros de altura libre. Los sistemas de puertas para accesos de Grupsa satisfacen las necesidades más exigentes en cuanto a eficiencia energética, funcionalidad, evacuación, seguridad y estética; así como en cumplimiento de las normativas europeas más estrictas (EN 16005). Pueden incorporar un alto grado de estanqueidad y aislamiento del exterior. Nuestros modelos de puertas automáticas correderas opcionalmente cuentan con el operador ER para vías de evacuación sin opción antipánico, que dispone de una batería de apertura de emergencia motorizada, que garantiza la maniobra de la puerta en caso de corte de suministro eléctrico. Además incorporan sensores de detección de doble tecnología para activación y seguridad, fotocélulas de seguridad, pulsadores de emergencia y control de accesos.
Especificaciones
  • Puerta Corredera Automática AUTOMATIC SYSTEM tipo GRUPSA Mod. AS-300 EKO de 2 hojas y 2 fijos, en Aluminio calidad EN 10204 acabado superficial Lacado color RAL K-7 mate o en Acero Inoxidable calidad AISI 304.

    _Apertura central según norma DIN 107

    _Hoja enmarcada en Aluminio Lacado con perifleria inferior y superior de dimensiones 60 x 20 mm y perfileria vertical de dimensiones 22 x 20 mm. con junta para acristalamiento EPDM color negro. Perfil de estanqueidad entre hoja y fijo para aislamiento.

    _Guía de suelo universal en acero inoxidable.

    _Cobertor en Aluminio Lacado con soportes de fijación para mantenimiento.

    Operador AG90/200 de GRUPSA con Unidad de control por microprocesador, instalado sobre chasis de aluminio extrusionado de 200 mm de altura aprox.

    Peso máximo para puertas 1 hoja x 150Kgs y 2 hojas x 150Kgs (300Kgs).

    _Estan incluidos los siguientes elementos de activacion y seguridad:

    1 Ud. Batería Emergencia para apertura automática de la puerta en caso de corte de suministro o conexión al sistema contra-incendios del edificio, en puertas no bloqueadas.

    1 Ud. Panel de control a llave con 4 funciones AUTO-PARCIAL-ABIERTO-CERRADO.

    2 Uds. Sensor de Activación y Seguridad RS-150H

    1 Ud. Cerradura Eléctrica CE-12

    Opcionalmente, puede incorporarse:

    Panel de Control Digital con display TFT y 5 funciones AUTO-SALIDA-PARCIAL-ABIERTO-CERRADO.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaas_300_eko_2_ep
  • Familia de productoAutomatic System
  • Grupo de productosAutomatic Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue