Publique sus productos
Transfer de Pacientes HS-600
Grupsa

Transfer de Pacientes HS-600

4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
Transfer de Pacientes HS-600 para el paso pacientes al Bloque Quirúrgico sin necesidad de introducir la camilla contaminada dentro del área operatoria.
Especificaciones
  • Transfer de pacientes HOSPITAL SYSTEM tipo GRUPSA Mod. HS-600 en Acero Inoxidable calidad AISI 304 acabado superficial s/ASTM nº 4 Mate, que incluye:

    _Dimensiones totales xxxx x 2500 mm.

    _Dimensiones de paso libre 1000 x 640 mm.

    _Panel inferior fijo de 600 mm de altura hasta la altura de la hoja de la ventana.

    _Espesor 32 mm y densidad 70 Kg / m3.

    _Ventana de guillotina vertical en metacrilato transparente de 8 mm con mecanismo de poleas y contrapesos, las cuales permiten el posicionamiento de esta en cualquier punto del recorrido.

    _Juntas de aislamiento.

    _Tirador de Acero Inoxidable interior y exterior.

    _Marco perimetral con patillas para recibir o atornillar, con uniones mecánicas.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahs_600s
  • Familia de productoHospital System
  • Grupo de productosHealthcare Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio