Publique sus productos
Community - Urinal 31x35
Community - Urinal 31x35
Community - Urinal 31x35

    Community - Urinal 31x35

    Traducido por Google,

    Urinario de pared con orificio para fijación de tapa con sistema Rimless.

    También disponible Bianco opaco, Cenere y Ardesia.

    Especificaciones
    • Wall mounted urinal with hole for cover fixing with Rimless system.

      - cod 909811 Glossy White

      Finishes:

      • Ardesia cod. 909826
      • Matte White cod. 909809
      • Cenere cod. 909817


      Seat & Cover:

      Art. MSORS11 - glossy White

      Art. MSORS09 - Matt White

      Art. MSORS17 - Cenere

      Art. MSORS26 - Ardesia

      Quick Fixing screw:

      • Cod. FISRO
    Especificaciones técnicas
    • Referencia909811
    • Familia de productoCommunity
    • Grupo de productosUrinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)650
    • Ancho (mm)310
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)19.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010235
    • Nombre ETIMUrinal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals